»Nuevo diseño de rueda LEVINA

En un entorno de buenas ideas: TENTE ha lanzado la nueva generación de ruedas de diseño. El resultado es un perfecto equilibrio entre diseño y tecnología.

La nueva rueda está hecha de material sintético de alta calidad, por lo tanto, en gran medida es resistente a todos los detergentes y desinfectantes disponibles en la actualidad.

Hay diferentes maneras de fijar la rueda: pletina, taco, tornillo roscado de M 10 ó M 12 y un nuevo concepto de fijación que permite que los tornillos se inserten más tarde.

Internacional de Patentes solicitadas.
Soportes y ruedas están hechos con material sintético de alta graduación, con anti-hilos integrados.
Estándar: gris plata (RAL 7001)

Ruedas:
PJP
Núcleo de rueda: Polipropileno
Bandaje: TENTEpreno
(Caucho termoplástico),
Con anti-hilos integrado,
cojinete de bolas de precisión

UAP
Núcleo de rueda: poliamida
Bandaje: Poliuretano, con anti-hilos, cojinete de bolas de precisión.

Versión labable con cojinete de bolas a precisión - opcional también como conductores eléctricos versión disponible.
Ancho de rueda: 125 milímetros
Un bloqueo direccional y un fijo de rueda, así como rueda de Ø 100 mm para completar la familia de productos en una fecha posterior