Catálogo Online


Descargar PDF Petición
Plano 2D Imprimir
Archivos CAD Accesorios  
°F / " / LBS
2976PJE075P54

EAN 4031582302868

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Bolas de acero inoxidable.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, sin dejar huella, cojinete de doble cono, pletina de fijación

Diámetro de la rueda 75 mm
Ancho de la rueda 25 mm
Dureza del bandaje Shore A 87
Medida de pletina 70 x 55 mm
Distancia de agujeros 57/51 x 41 mm
Diámetro de agujero 5,5 mm
Desplazamiento 28 mm
Diám.d. radio giratorio 131 mm
Altura total 103 mm
Temperatura - 20 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Capacidad de carga 100 kg
Cap. de carga estática 200 kg
Agrandar la foto  



Agrandar el plano

Agrandar el plano