|
7976PJH075P54

EAN 4031582312324
Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
75 mm |
|
Ancho de la rueda
|
25 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
|
Medida de pletina
|
70 x 55 mm |
|
Distancia de agujeros
|
57/51 x 41 mm |
|
Diámetro de agujero
|
5,5 mm |
|
Desplazamiento
|
28 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
131 mm |
|
Altura total
|
101 mm |
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.578 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|