Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
2198UOI045P60-67x24
EAN 4031582030075

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
45 mm
Ancho de la rueda
18 mm
Dureza del bandaje
Shore D 75
Medida de pletina
67 x 24 mm
Distancia de agujeros
54 mm
Diámetro de agujero
5,3 mm
Altura total
48.5 mm
Temperatura
- 40 / + 80 Â°C
Norma
EN 12528 
Peso de la rueda
0.063 kg
Capacidad de carga
55 kg
Cap. de carga estática
110 kg