Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
1298POI014P80

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, Pletina redonda

Diámetro de la rueda (mm)
14 mm
Ancho de bandaje
14 mm
Tamaño de la pletina
26 mm
Altura total
13.5 mm
Capacidad de carga
15 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2198POI014P60-30x17

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
14 mm
Ancho de bandaje
14 mm
Tamaño de la pletina
30 x 17 mm
Altura total
17 mm
Capacidad de carga
25 kg