Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
5520POI042L51-8

Rueda giratoria, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
42 mm
Ancho de bandaje
6 mm
Agujero pasante
8 mm

37 mm
Altura total
49 mm
Capacidad de carga
30 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5520POI042L51-8 chrome

Rueda giratoria, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
42 mm
Ancho de bandaje
6 mm
Agujero pasante
8 mm

37 mm
Altura total
49 mm
Capacidad de carga
30 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
A520POI042L51-8

Rueda giratoria, Soporte de polipropileno.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
42 mm
Ancho de bandaje
6 mm
Agujero pasante
8 mm

37 mm
Altura total
49 mm
Capacidad de carga
30 kg