Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
POI030x18-Ø6

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
30 mm
Ancho de bandaje
18 mm
Taladro de cubo
6 mm
Longitud de cubo
21.5 mm
Capacidad de carga
30 kg