Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
5229UAI050B10-11x20

Pata de poliamida con base de Teflon para suelos duros

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Espiga con anillo opresor
11 x 20 mm
Altura total
39 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
A229POI050B10-11x20

Pata de polipropileno, para suelos blandos

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Espiga con anillo opresor
11 x 20 mm
Altura total
33 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
A229YOI050B10-11x20

Para de polipropileno, conductora de electricidad, para suelos blandos

Diámetro de la rueda (mm)
50 mm
Espiga con anillo opresor
11 x 20 mm
Altura total
33 mm