Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3476PVR125P69-Q1-11

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación con freno central integrado

Sugerencia:
El pedal de freno está pegado a la pletina de fijación y es independiente del movimiento giratorio de la rueda. Por lo tanto, el pedal de freno siempre está en la misma posición..

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
37 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
161 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3479UFR125P70-Q1-11

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huellas, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
105 x 85 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
155 mm
Capacidad de carga
250 kg