Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
7478PJE080P60-65x50

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, sin dejar huella, cojinete de doble cono, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
22 mm
Tamaño de la pletina
65 x 54 mm
Altura total
109 mm
Capacidad de carga
50 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
7478PJH080P60-65x50

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
22 mm
Tamaño de la pletina
65 x 54 mm
Altura total
109 mm
Capacidad de carga
50 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
8478BOO080P62

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Rueda fabricada con material sintético termoresitente, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
35 mm
Tamaño de la pletina
105 x 85 mm
Altura total
108 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
8478UOO080P62

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Tamaño de la pletina
105 x 85 mm
Altura total
108 mm
Capacidad de carga
100 kg