Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ360x85-Ø270

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
360 mm
Ancho de bandaje
85 mm
Taladro de cubo
270 mm
Capacidad de carga
1100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP360x100-Ø40 NL120

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
360 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
Longitud de cubo
120 mm
Capacidad de carga
3000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP360x80-Ø40 NL90

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
360 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
40 mm
Longitud de cubo
90 mm
Capacidad de carga
2400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FVP360x60-Ø30

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
360 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
65 mm
Capacidad de carga
750 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FVP360x85-Ø35

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
360 mm
Ancho de bandaje
85 mm
Taladro de cubo
35 mm
Longitud de cubo
90 mm
Capacidad de carga
1050 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP360x100-Ø40 NL120

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
360 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
Longitud de cubo
120 mm
Capacidad de carga
3000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP360x170-Ø50

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
360 mm
Ancho de bandaje
170 mm
Taladro de cubo
50 mm
Longitud de cubo
130 mm
Capacidad de carga
2200 kg