Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
DPP400x100-Ø20 NL75 2PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil ranurado, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DPP400x100-Ø20 NL88 2PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil ranurado, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DPP400x100-Ø25 NL75 2PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil ranurado, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DPP400x100-Ø25 NL88 2PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil ranurado, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DPR400x100-Ø20 NL75 2PR

Núcleo de rueda de acero prensado, Bandaje: neumático, cojinete de rodillos, perfil ranurado

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DPR400x100-Ø20 NL88 2PR

Núcleo de rueda de acero prensado, Bandaje: neumático, cojinete de rodillos, perfil ranurado

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DPR400x100-Ø25 NL75 2PR

Núcleo de rueda de acero prensado, Bandaje: neumático, cojinete de rodillos, perfil ranurado

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DPR400x100-Ø25 NL88 2PR

Núcleo de rueda de acero prensado, Bandaje: neumático, cojinete de rodillos, perfil ranurado

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQP400x100-Ø20 NL75 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQP400x100-Ø20 NL88 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQP400x100-Ø25 NL75 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQP400x100-Ø25 NL88 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQR400x100-Ø20 NL75 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQR400x100-Ø20 NL88 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQR400x100-Ø25 NL75 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DQR400x100-Ø25 NL88 4PR

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ400x65-Ø305

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
65 mm
Taladro de cubo
305 mm
Capacidad de carga
900 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP400x100-Ø40 NL120

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
Longitud de cubo
120 mm
Capacidad de carga
3200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP400x80-Ø40 NL90

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
40 mm
Longitud de cubo
90 mm
Capacidad de carga
2500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FVP400x65-Ø35

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
65 mm
Taladro de cubo
35 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
900 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PPO400x100-Ø20 NL75 2PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PPO400x100-Ø20 NL88 2PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PPO400x100-Ø25 NL75 2PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PPO400x100-Ø25 NL88 2PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PPR400x100-Ø20 NL75 2PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil ranurado, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PPR400x100-Ø20 NL88 2PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil ranurado, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PPR400x100-Ø25 NL75 2PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil ranurado, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PPR400x100-Ø25 NL88 2PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil ranurado, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PQO400x100-Ø20 NL75 4PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PQO400x100-Ø20 NL88 4PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PQO400x100-Ø25 NL75 4PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PQO400x100-Ø25 NL88 4PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PQR400x100-Ø20 NL75 4PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PQR400x100-Ø20 NL88 4PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PQR400x100-Ø25 NL75 4PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PQR400x100-Ø25 NL88 4PR

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
88 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PVL400x75-Ø25

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos y casquillo metálico

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
75 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
74 mm
Capacidad de carga
450 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP400x100-Ø40 NL120

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
400 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
Longitud de cubo
120 mm </